Optikai kábel-dugasz - FOC-C-SC:P-GOF-MM - 1411296

Dugaszolható SC-csatlakozó, rövid törésgátlóval (pigtail), multimódusú 50/125 µm, bézs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Dugaszolható SC-csatlakozó pigtailhez, teljes és kompakt erekhez, átmérő: 0,6 mm ... 0,9 mm, multimódusú 50/125 µm
Az újrafelhasználható dugaszolható csatlakozó kiválóan alkalmas az egyszerű és gyors terepi kábelelőkészítéshez, mivel ragasztásra és polírozásra nincs szükség.

Előnyei

  • a terepi konfekcionálás ezzel a megoldással egyszerű és gyors
  • Ragasztás és polírozás nélkül
  • újra felhasználható csatlakozók
  • a toldás valódi alternatívája
  • optimális csillapítási értékek egyszerű konfekcionálásnál
  • hosszú idejű működőképesség a legújabb illesztőgélnek köszönhetően
  • a 8°-os szálátmenet optimális mértékben csökkenti a visszaverődést (RL)
  • megfelel a IEC 61754-4 (SC) és FprEN 50377-17-1 (terepen konfekcionálható dugaszcsatlakozók) előírásainak
  • Cleave technológia
  • újra felhasználható csatlakozók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411296
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 383 (C-2-2017)
GTIN 4046356924825
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
Vámtarifaszám 85367000
Származási ország BG (Bulgária)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás