Optikai kábel-dugasz - FOC-C-LC:P-GOF-SM-PC - 1411295

Dugaszolható LC-csatlakozó rövid törésgátlóval (pigtail), monomódusú 9/125 µm, PC-csiszolás, kék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Dugaszolható LC-csatlakozó pigtailhez, teljes és kompakt erekhez, átmérő: 0,6 mm ... 0,9 mm, monomódusú 9/125 µm, PC-csiszolás
Az újrafelhasználható dugaszolható csatlakozó kiválóan alkalmas az egyszerű és gyors terepi kábelelőkészítéshez, mivel ragasztásra és polírozásra nincs szükség.

Előnyei

  • a terepi konfekcionálás ezzel a megoldással egyszerű és gyors
  • Ragasztás és polírozás nélkül
  • újra felhasználható csatlakozók
  • a toldás valódi alternatívája
  • optimális csillapítási értékek egyszerű konfekcionálásnál
  • hosszú idejű működőképesség a legújabb illesztőgélnek köszönhetően
  • a 8°-os szálátmenet optimális mértékben csökkenti a visszaverődést (RL)
  • megfelel a IEC 61754-20 (LC) és FprEN 50377-17-1 (terepen konfekcionálható dugaszcsatlakozók) előírásainak
  • Cleave technológia
  • újra felhasználható csatlakozók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411295
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 382 (C-2-2017)
GTIN 4046356924818
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 85367000
Származási ország BG (Bulgária)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás