Kábel-tömszelence - G-INS-M12-S68N-PNES-BK - 1411131

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 3 mm ... 6,5 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M12 x 1,5, szín: mélyfekete RAL 9005

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A műanyag alapanyag megfelel az UL 746C f1 előírásainak

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411131
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 694 (C-2-2017)
GTIN 4046356922630
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország TR (Törökország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás