Kábel-tömszelence - G-INS-M40-M68N-PNES-GY - 1411128

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, kábel külső átmérője 19 mm ... 28 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M40 x 1,5, szín: ezüstszürke RAL 7001

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A műanyag alapanyag megfelel az UL 746C f1 előírásainak

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411128
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 694 (C-2-2017)
GTIN 4046356922593
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,047 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország TR (Törökország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás