Csatlakozók - SACC-FSD-4QO SH PN SCO - 1411071

Csatlakozók, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, „D” kódolású, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
  • Megbízható jelátvitel - 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411071
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 345 (C-2-2017)
GTIN 4046356921817
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,046 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás