Táp-elosztó - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Táp-elosztó, alkalmazás: Tápellátás, csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 4, kódolás: T - Power, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: Van, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: dugaszolható gerincvezeték-csatlakozás 90°, árnyékolás: nincs, Diagnosztikai port, M12, "A" kódolású, pólusszám: 12

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
  • Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1411048
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 303 (C-2-2017)
GTIN 4046356920254
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,553 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás