Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 12 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1410658
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 76 (NTK-2014)
GTIN 4046356904254
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,073 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás