adatbusz-rendszerkábel - SAC-5P-M12MS/10,0-92X SH OD - 1410473

adatbusz-rendszerkábel, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, FRNC halogénmentes, fekete, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Az összes igénybe vett fém alkatrész korrózióvédett az 1.4404 típusú rozsdamentes acél alkalmazása révén,
  • Fölöttébb robusztus, olajnak, UV-fénynek és ózonnak ellenálló, ellenáll a -40 °C-tól + 105 °C közötti hőmérsékleteknek
  • Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1410473
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 187 (NTK-2014)
GTIN 4046356899390
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,665 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás