Fali átvezetés - QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - 1410394

QUICKON fali átvezetés, 4+PE pólusú, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, QUICKON anyával, fekete, 12 mm ... 20 mm-es kábelátmérőhöz, M25-ös csatlakozómenet 5 ráhegesztett 6,0 mm²-es vezetékérrel, 0,5 m hosszú, a végén simára levágva.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1410394
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 486 (C-2-2017)
GTIN 4046356929325
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,245 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás