Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-20,0-600/M12FS SH HD - 1410151

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 20 m, Higiénikus kialakítás, nemesacél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Egyszerűen tisztítható a speciális higiénikus kialakításnak köszönhetően,
  • Az összes igénybe vett fém alkatrész korrózióvédett az 1.4404 típusú rozsdamentes acél alkalmazása révén,
  • A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.
  • Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1410151
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356892896
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás