Szenzor/aktor kábel - SAC-M12MS-1,5/0,2-116/2XA-1L-Z - 1409360

Nincs elérhető kép

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete, Csatlakozó egyenes M12, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda és Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda, kábelhossz: 1,5 m, szelepdugasz-távolság: 0,2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Robusztus szelepcsatlakozó Z-diódával, védőkapcsolóként
  • Ésszerű: két csatlakozós szelepek vezérlése egyetlen csatlakozó vezetéken keresztül
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1409360
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356870009
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,168 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás