Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Kerek dugaszolható csatlakozó (készülék-oldali), Cikkcsalád: PRC, Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Érintkezőtípus: Dugasz, kábelhossz: 150

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1409221
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 77 (NTK-2014)
GTIN 4046356867740
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,052 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás