Készülékház - HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EEE - 1408229

B6-os HEAVYCON ADVANCE lengő tokozat, csavaros rögzítéssel (belső hatlapú) rozsdamentes acélból, tengervízálló alumínium, 100 mm-es magasság, 1 x M25-ös menettel, egyenes vezetékleágazással, bevonat nélkül; vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1408229
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 483 (C-4-2013)
GTIN 4046356570862
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,308 kg
Vámtarifaszám 85389099
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás