Nyilvános töltőaljzat - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 - 1408171

Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek váltóáramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a nyilvános töltőcsatlakozókkal, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Reteszelő aktuátor, Egyes vezetékerek, hossz: 0,7 m, Fal mögötti szerelés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a GB/T nyilvános töltőcsatlakozókkal, e-mobilitás töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Egységes, helytakarékos beépítési hely minden Phoenix Contact nyilvános töltőaljzathoz
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
  • Beépített töltés közbeni reteszelés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1408171
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 756 (C-2-2017)
GTIN 4046356856027
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,475 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás