Optikai kábel-dugasz - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Push-pull dugaszcsatlakozó (14-es változat), présöntött cink, SC-RJ-vel műanyag optikai szálhoz, 5,5 mm ... 10 mm-es kábelátmérőhöz, alsó kábelleágazás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Push-Pull ADVANCE csatlakozó
  • Szándékolatlan húzás elleni reteszelő rendszer
  • Legkedvezőbb ESD- és EMC-jellemzők - biztonságos átvitel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1408053
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356788663
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,982 kg
Vámtarifaszám 85367000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás