Optikai kábel-dugasz - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFG - 1408030

Push-pull dugaszcsatlakozó (14-es változat) présöntött cink, SC-RJ-vel optikai üvegszálhoz, 5,5 mm ... 10 mm-es kábelátmérőhöz, felső kábelleágazás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Push-Pull ADVANCE csatlakozó
  • Szándékolatlan húzás elleni reteszelő rendszer
  • Legkedvezőbb ESD- és EMC-jellemzők - biztonságos átvitel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1408030
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 354 (C-4-2015)
GTIN 4046356788441
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,098 kg
Vámtarifaszám 85367000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás