RJ45 dugaszcsatlakozók - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IE8 - 1408011

Push-pull dugaszcsatlakozó (14-es változat), présöntött cink, RJ45-ös, 8 pólusú dugasz, IDC gyorscsatlakozás, 1 és 7 szálas AWG 26 ... 24; 5,5 mm ... 10 mm-es kábelátmérőhöz, alsó kábelleágazás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Push-Pull ADVANCE csatlakozó
  • Szándékolatlan húzás elleni reteszelő rendszer
  • Az adatátvitelt 360°-os árnyékolás védi
  • Kedvező ESD- és EMC-jellemzők - biztonságos átvitel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1408011
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356788168
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,112 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás