Szenzor/aktor kábel - SAC-8P-10,0-PUR/FS SH SCO - 1407795

Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407795
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 62 (C-4-2013)
GTIN 4046356790475
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,552 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás