Hálózati kábel - VS-PPC/ME-OE-94B-LI/5,0 - 1407783

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67 Push-Pull fém tokozat szabad kábelvéggel, Line, hossza: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407783
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 404 (C-2-2017)
GTIN 4046356475365
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,222 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás