Érintkezőbetét - HC-B24-I-PT-F - 1407735

Érintkezőbetét, pólusszám: 24+PE, méret: B24, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², alkalmazás: Teljesítmény

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A gyors
    műanyagprofilos kódoláshoz
  • szerszám nélküli vezetékcsatlakozás
  • jelentős időmegtakarítás vezetékcsatlakoztatáskor
  • vizsgálóleágazás 2 mm-es vizsgálódugaszhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407735
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 541 (C-2-2017)
GTIN 4046356777704
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,115 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás