Készülékház - HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - 1407637

Aljzat tokozat B10, hosszanti kengyellel, anyag: PA, védőfedél anyaga: PA, kábel-leágazások: 2, oldalsó, magasság: 74 mm, kábel-tömszelence: nélkül, csőcsonkok: nem, 2x M32, védőfedél: igen, Standard

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Egy tömszelencenyílás zárt, de csavarhúzóval nyitható

Előnyei

  • Csekély költségek a fém kivitel miatt
  • Csekély súly
  • Csekély kicsapódásveszély
  • A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
  • A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
  • abszolút korrózióálló
  • halogénmentes műanyag
  • Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407637
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 594 (C-2-2017)
GTIN 4046356776998
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,178 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás