Készülékház - HC-EVO-B10-HHWD-PLBK - 1407631

HEAVYCON EVO műanyag lengő tokozat, bajonett peremmel az EVO tömszelencéhez, B10, keresztirányú reteszelőfüllel, magasság 87,5 mm, EVO tömszelence nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • rugalmas vezetékleágazási irány oldalra vagy egyenesen
  • Csekély költségek a fém kivitel miatt
  • Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
  • Csekély súly
  • Csekély kicsapódásveszély
  • A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
  • A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
  • abszolút korrózióálló
  • halogénmentes műanyag
  • Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407631
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 602 (C-2-2017)
GTIN 4046356776936
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,116 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás