Beépítőaljzat - SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCO - 1407618

M12-es fali átvezetés, hátsó fali szerelés

Beépítőaljzat, Univerzális CAT5 (IEC 11801:2002), 8-pólusú, Aljzat, M12-SPEEDCON, Y - hibrid, Fal alatti szerelés, M16 x 1,5, Érintkezők bekötött sodratokkal, kábelhossz: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407618
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356807913
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,037 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás