Csatlakozók - SACC-M 8FR-3CON-M-SW - 1407582

Csatlakozók, 3-pólusú, Aljzat döntött M8, A-kódolás, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábel külső átmérője 3,5 mm ... 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407582
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 15 (C-2-2017)
GTIN 4046356780025
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás