Elosztó - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FS SCO - 1407576

AS-Interface-elosztó magas védettséggel, egyenes M12-SPEEDCON aljzattal két lapos vezeték elágaztatásához 2,0 m szabadvégű PUR-kerekkábelre

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407576
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 439 (C-2-2017)
GTIN 4046356779968
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,105 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország VN (Vietnám)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás