Hálózati kábel - NBC-MSD/10,0-93G SCO - 1407560

Hálózati kábel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólusú, PVC, zöld RAL 6018, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: D, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407560
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 384 (C-4-2015)
GTIN 4046356779777
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,652 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás