Beépítőaljzat - VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO - 1407507

M12-es fali átvezetés, hátsó fali szerelés

Hibrid beépítőaljzat, Ethernet, 8 pólusú, M12 SPEEDCON, fal mögötti / csavarszerelés M16 menettel, 360°-os árnyékoló bekötés csatlakoztatott árnyékolt hibrid vezetékkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
  • Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407507
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 30 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 409 (C-2-2017)
GTIN 4046356807890
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,469 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás