Beépítőaljzat - SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - 1407503

M12-es fali átvezetés, hátsó fali szerelés

Beépíthető hibrid aljzat, Ethernet, 8 pólusú, M12-SPEEDCON, hátsó fali/csavaros szerelés M16-es menettel, egyenes forrasztócsatlakozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
  • Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
  • A nagy átviteli biztonságért: opcionális árnyékoló bekötés a készülékházhoz árnyékoló érintkezővel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407503
Csomagolási egység 20 db
Minimális rendelési mennyiség 20 db
Katalógus oldalszáma Oldal 91 (C-2-2013)
GTIN 4046356807920
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,017 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás