Hibrid kábel - NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - 1407493

Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: Y, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: Y, kábelhossz: 5 m, Power with Ethernet (PWE)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407493
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 409 (C-2-2017)
GTIN 4046356777926
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,476 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás