Hálózati kábel - NBC-MSX/ 5,0-94F/R4RC SCO - 1407477

Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: X, a Dugasz egyenes RJ45 Push-Pull / IP67, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407477
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 407 (C-2-2017)
GTIN 4046356776769
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,307 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás