Hálózati kábel - NBC-FS/ 1,0-94B/R4AC SCO - 1407443

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: A, kábelhossz: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407443
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 405 (C-2-2017)
GTIN 4046356775649
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,076 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás