Hálózati kábel - NBC-MSD/ 5,0-93E SCO - 1407358

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: D, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407358
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 403 (C-2-2017)
GTIN 4046356774864
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,236 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás