Hálózati kábel - NBC-M 8MS/ 1,0-93B/R4AC - 1407352

Hálózati kábel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólusú, PVC/PVC, zöld RAL 6018, árnyékolt, Dugasz egyenes M8 / IP67, kódolás: A, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407352
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 400 (C-2-2017)
GTIN 4046356774802
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,091 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás