Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL - 1407299

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Csatlakozó döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m, Vasúti alkalmazásokhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Lángállóság-biztonság: a PA 6.6 anyagú fogótest és a sugárzással térhálósított kábel a legmagasabb elvárásoknak is megfelel
  • a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
  • hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
  • Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1407299
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 130 (C-4-2013)
GTIN 4046356774161
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás