Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M 8MS/ 5,0-600 FB - 1406839

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, Csatlakozó egyenes M8, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, Higiénikus kialakítás, Műanyag recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Egyszerűen tisztítható a speciális higiénikus kialakításnak köszönhetően,
  • A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406839
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 141 (C-4-2013)
GTIN 4046356781619
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,122 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás