Hálózati kábel - VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0 - 1406603

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG 26 sodrott (7 eres), RAL 5021 (vízkék), M12 beépíthető aljzat, fal mögötti/csavaros szerelés M16 menettel RJ45 dugaszra/IP67 Push-Pull műanyag tokozatra, Line, hossza: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406603
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 403 (C-2-2017)
GTIN 4046356476164
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,146 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás