Érintkezőbetét - HC-Q05-I-CT-F - 1406537

Érintkezőbetét, pólusszám: 5+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², alkalmazás: Teljesítmény

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406537
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 505 (C-2-2017)
GTIN 4046356932356
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,016 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás