Optikai patchkábel - FOC-FS:A-FS:A-GZ04/... - 1406532

Konfekcionált optikai kábel, könnyen szétválasztható érpárból álló kábel, 62,5/125 µm multimódusú üvegszál, OM1, csatlakozó: FSMA / FSMA, védettség: IP20, kábelcsatornákba vagy kapcsolószekrényekbe fektethető

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Multimódusú patchkábel beltéri fektetéshez
  • Ideális elosztóberendezésekhez, valamint végkészülékek csatlakoztatására
  • Minden összetevő teljesíti az UL 94, V0 előírásait
  • Az egyes elemek 2,8 mm-es halogénmentes és lángálló anyagból készültek
  • A tanúsítási eljárás minden egyes fokozata interferométeres teszttel van igazolva
  • Kitűnő mechanikai és optikai átviteli jellemzők
  • Megfelel az ipari optikai és mechanikai szabványoknak
  • Átfogóan ellenőrizve IEC 61753-122-2 és IEC 61753-1 Cat. C szabvány szerint
  • Hőmérsékletváltozási vizsgálat az IEC 61300-2-1 szabvány szerint
  • Rezgésvizsgálat az IEC 61300-2-1 szabvány szerint
  • Kábelcsatlakozó húzószilárdságának vizsgálata az IEC 61300-2-5 szabvány szerint

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406532
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 414 (C-2-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85447000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás