AC töltőkábelek - EV-T2M3C-3AC32A-4,5M6,0ESBK00 - 1406525

AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával, Dizájn-sorozat 1, Típus 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), dizájn-sorozat D-Line, kábel: 4,5 m, fekete, egyenes, csatlakozó fej: szürke, megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406525
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356768931
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,247 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás