adatbusz-rendszerkábel - SAC-FSA/ 3,0-93G/R4AQ - 1406449

Nincs elérhető kép

Konfekcionált EtherCAT® kábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), M12-es aljzat, „A”-kódolású, SPEEDCON, 4 pólusú, RJ45-ös IP20-as dugaszra, M12-es dugaszra, hossz: 3 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406449
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356767361
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,231 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás