Optikai kábel - FOC-OE-OE-GB01/... - 1406429

optikai üvegszálas (GOF) kültéri kábel, 2 eres, teljes breakout kábel fix fektetéshez, nem fém rágcsálóvédelem, egyszerűen darabolható, UV-álló, nagy mechanikai és hőterhelhetőség, füstszegény égés, halogénmentes és önkioltó, fokozott lépésállóság, hosszában és keresztben vízálló

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

optikai üvegszálas (GOF) kültéri kábel, 2 eres, teljes breakout kábel fix fektetéshez

Előnyei

  • Hosszában vízálló
  • Beépített párazár és rágcsálóbiztos üvegszálréteg
  • Rendkívül robusztus polietilén külső köpeny
  • Robusztus kerek kábel kültéri fektetésre
  • Ózon- és UV-álló
  • Beépített párazár és rágcsálóbiztos üvegszálréteg
  • Ózon- és UV-álló

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406429
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 412 (C-2-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85447000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás