Patch kábel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - 1406401

PROFINET patchkábel

PROFINET patchkábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22, sodrott (7 vezetékes), zöld, RJ45-ös dugasz/IP20, egyenes, RJ45-ös dugaszra/IP20, egyenes, hossza: 3,0 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406401
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4046356763431
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,220 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás