Beépíthető csatlakozók - SACC-CI-M12MST-4CON-L180 THR - 1406396

Beépíthető csatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Csatlakozó, egyenes, T - Power, NYÁK-lapra szerelés, THR forrasztócsatlakozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
  • Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
  • Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
  • Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
  • Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban
  • Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406396
Csomagolási egység 60 db
Minimális rendelési mennyiség 60 db
Katalógus oldalszáma Oldal 288 (C-2-2013)
GTIN 4046356804370
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás