RJ45 dugaszcsatlakozók - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406350

RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Cink-présöntvény, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 24, kábelleágazás: egyenes, Kiváló rezgésállóság; 360°-os árnyékolás; egyrészes kivitel; szerszám nélkül konfekcionálható

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • speciális szerszám nélküli konfekcionálás
  • One-Piece Design
  • 360°-os árnyékolás
  • Nagy lökés- és rezgésállóság
  • Kedvezményes csomag 30 darabbal
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406350
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356760966
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás