RJ45 dugaszcsatlakozók - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - 1406333

RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, anyag: Cink-présöntvény, csatlakozási mód: IDC, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 24, kábelleágazás: egyenes, Kiváló rezgésállóság; 360°-os árnyékolás; egyrészes kivitel; szerszám nélkül konfekcionálható

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • speciális szerszám nélküli konfekcionálás
  • One-Piece Design
  • 360°-os árnyékolás
  • Nagy lökés- és rezgésállóság
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406333
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 361 (C-4-2015)
GTIN 4046356760690
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,028 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás