Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-MS/ 0,5-542/ FR SCO BK - 1406301

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, sárga, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a Aljzat döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, kábelhossz: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406301
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356797528
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás