Hálózati kábel - NBC- 2,0-93E/FSD SCO US - 1406130

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: D, kábelhossz: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1406130
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356799195
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,103 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás