Hálózati kábel - VS-IP20-IP20-93E-LI/1,0 - 1405882

Hálózati kábel, Ethernet CAT5, 4-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, Dugasz egyenes RJ45, a Dugasz egyenes RJ45, kábelhossz: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1405882
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 298 (PC-2011)
GTIN 4046356475983
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,061 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás