Hálózati kábel - NBC-MRD-MRD SCO US/93E/... - 1405868

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólusú, változó kábeltípus, árnyékolt, Dugasz döntött M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: D, a Dugasz döntött M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: D, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1405868
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás