Hálózati kábel - NBC-MS-R4AC SCO US/94B/... - 1405861

Hálózati kábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, változó kábeltípus, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67, kódolás: A, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1405861
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás